Соединения серии CBI с плоской рабочей поверхностью и защитой от утечек

Соединения CBI разработаны для использования в условиях с сильными механическими нагрузками, такими как вибрация и колебания Конструкция CBI позволяет избегать протечек, тем самым обеспечивая безопасность работы персонала, а также предотвращает попадание загрязняющих веществ в контур энергоносителя. Система автоматического соединения позволяет осуществлять подключение «вслепую» в труднодоступных местах.

Область применения: Подключение контуров терморегулирования в сложных условиях эксплуатации

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 3 до 25
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 50

Тип энергоносителя

Горячая и холодная вода, этиленгликоль, пар, минеральное и синтетические масла и т. д.

Конструкция

  • Основные детали из нержавеющей стали с высокой механической прочностью
  • Детали соприкасающиеся с энергоносителем: 100% нержавеющая сталь.

Другие особенности

Взаимозаменяемость с соединениями серии SPI

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию по соединению CBI

Английский (США)
Английский (Великобритания)
Русский

Оригинальные запчасти Staubli = Ваша безопасность!

Только 100% оригинальные муфты и ниппеля Staubli серии CBI могут гарантировать безопасность процесса литья пластика под давлением на вашем предприятии.

Дополнительная информация