Быстроразъемные соединения для терморегулирования.
Большой выбор высокоэффективных решений для любой области применения.

Выбор оптимального решения для терморегулирования в каждой области применения имеет решающее значение, независимо от используемой охлаждающей жидкости, условий эксплуатации, окружающей среды, затрат и производственных факторов. Большой выбор быстроразъемных соединений Stäubli: полнопроточные или с защитой от протечек, с внутренними диаметрами от 3 мм до 50 мм, будут обеспечивать высокий уровень надежности на протяжении всего срока эксплуатации.

HTI – для высокой температуры

DN (мм)*: от 09 до 12 
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 12

RPL - Полнопоточное соединение

DN (мм)*: от 06 до 12
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

CBI – Защита от утечек при разъединении

DN (мм)*: от 03 до 25
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 50

GPL - Полнопоточное соединение

DN (мм)*: от 25 до 50
Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

NCI – Распределительный коллектор

Stäubli предлагает продукцию, специально созданную для оптимизации безопасности и повышения продуктивности Вашей техники.

*в зависимости от модели и условий эксплуатации