Спиральный шланг для сжатого воздуха с пневмопистолетом STA из композитных материалов

Спиральный шланг укомплектованный прочным, экономичным и защищающим от нанесения царапин пневмопистолетом значительно улучшают эргономику рабочей станции. Получив широкое признание со стороны специалистов, спиральный шланг с пневмопистолетом от компании Stäubli отлично зарекомендовал себя в различных производственных процессах.

Область применения: Очистка рабочих мест, продувка машинного оборудования, удаление пыли и сушка деталей и т. д. в различных отраслях промышленности ( электротехнической, механической, деревообрабатывающей, автомобилестроение, а также лабораториях)

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 5x8 до  6,5x10
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

  • Пневмопистолет из композитных материалов
  • Фитинги для подключения из латуни

Другие особенности

  • 2 доступных диаметра шланга и 5 вариантов рабочей длины

*в зависимости от модели и условий эксплуатации