Безопасный и компактный пневмопистолет серии SBG

Благодаря эргономичной конструкции, компактности, надежности и высокой эффективности новый пневмопистолет значительно облегчает работу пользователя. Благодаря встроенному ниппелю пневмопистолет SBG может быть подключен к любому пневматическому соединению Stäubli.

Область применения: Очистка рабочего пространства, обдув обрабатываемых на станках деталей, удаление пыли и сушка деталей (использование в различных отраслях: автомобилестроение, фармацевтика, деревообработка и пр.).

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 06
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 12

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

  • Пневмопистолет из композитных материалов
  • Встроенный фитинг из никелированной латуни

Другие особенности

  • Пневмопистолет можно повесить на специальный кронштейн, который позволяет легко снять пистолет с крепежного кольца или рычага.
  • Корпус и сопло пневмопистолета изготовлены из специальных материалов и предотвращают риск нанесения царапин на окружающие поверхности (лакокрасочное покрытие, мебель и т.д.).

*в зависимости от модели и условий эксплуатации