Компактные и безопасные быстроразъемные соединения серии RCS

Комфортные в эксплуатации, простые в подключении/отключении соединения серии RCS гарантируют оператору непревзойденное удобство в использовании, а технология защиты от «эффекта хлыста» обеспечивает полную безопасность рабочего процесса. После отключения ниппель фиксируется муфтой, что позволяет ему находится в «режиме ожидания» и препятствует его падению на пол.

Область применения: Подключение пневматических инструментов, пневмопистолетов, средств автоматизации оборудования и соединение удлинителей шлангов.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм): от 6 до 11
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 16

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

  • Корпус муфты: нержавеющая сталь, содержание хрома 17%
  • Ниппель: Закаленная нержавеющая сталь, содержание хрома 13%
  • Запирающий механизм: Нержавеющая сталь, содержание хрома 13%

Другие особенности

  • Дополнительная опция для муфты - выступающая кнопка
  • Доступна муфта, поворачивающаяся на 360°

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Загрузка документации по RCS

Английский
Русский

Онлайн демонстрация: Поворотная муфта на 360°

Get the Flash Player to see this animation/video.

Онлайн демонстрация: Соединения с защитой от «эффекта хлыста

Get the Flash Player to see this animation/video.