Безопасное соединение RVS для работы с высокой пропускной способностью

Разработанные специально для контуров с большими расходами, соединения RVS обеспечивают безопасность рабочего процесса и высокую производительность для пневматических устройств. Качественные материалы, используемые для изготовления данных соединений, гарантируют надежную и долговечную герметичность конструкции. При использовании RVS техническое обслуживание пневматических контуров значительно упрощается, так как клапан на данном соединении может полностью перекрывать поток в магистрали.

Область применения: Подключение гибких шлангов больших диаметров к трубопроводам, подключение распределительных устройств (коллекторов), подключение крупногабаритных пневматических инструментов

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 33
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 16

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

  • Муфта: Хромированная латунь
  • Ниппель: Закаленная сталь

*в зависимости от модели и условий эксплуатации