Соединения серии RSI с активной системой безопасности

Компания Stäubli разработала технологию активной безопасности 3-в-1 для исключения риска отскока шланга при разъединении контура под давлением. Благодаря этой функции соединения RSI обеспечивают безопасность работы оператора, соответствуя самым высоким стандартам.

Область применения: Подключение трубопроводов, удлинителей шлангов, пневматических инструментов, пневмопистолетов, систем автоматизации оборудования и т. д.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 11
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 16

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

  • Корпус муфты: Нержавеющая сталь, содержание хрома 17%
  • Запорный механизм: Термообработанная сталь
  • Ниппель: Закаленная нержавеющая сталь, содержание хрома 13%
  • Способ запирания: Муфта с клапаном; ниппель без клапана со свободным проходом.
  • Шарнир для поворотной на 360° муфты изготовлен из высокопрочного алюминия

Другие особенности

  • Возможность вращения корпуса муфты RSI для облегчения доступа к кнопке
  • Дополнительно устанавливается выступающая кнопка
  • Небольшой вес
  • Поворотная на 360° муфта обеспечивает высокую маневренность и удобство эксплуатации

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию "Соединения RSI"

Английский (США)
Английский (Великобритания)
Русский

Онлайн демонстрация: Поворотная муфта на 360°

Get the Flash Player to see this animation/video.

Онлайн демонстрация: Соединения с защитой от «эффекта хлыста

Get the Flash Player to see this animation/video.