Быстроразъёмные соединения используемые как контрольные точки и для выравнивания давления в пневматической системе. Точки снятия показаний.

С быстроразъемными соединениями серии RBE достигается высокая производительность в линиях сжатого воздуха при абсолютной безопасности эксплуатации. Особенности конструкции данных соединений позволяют экономить время при работе, за счет механизма автоматического подключения и отключения. Выступающая кнопка на муфте обеспечивает удобство применения. Доступны три модели: RBE – контрольная точка, RBE/V1 — узел выравнивания давления RBE/V2 — комбинированный узел для контроля и регулировки давления в системе.

Область применения: Контроль и регулирование давления в системах сжатого воздуха на пассажирском и грузовом подвижном составе

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): от 3 до 6
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 10

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

  • Корпус: Нержавеющая сталь
  • Защитный кожух муфты: Хлоропрен (CR)

Другие особенности

  • Пылезащитный колпачок, препятствующий попаданию посторонних частиц
  • Хлоропреновый защитный кожух в зависимости от внутренней или наружной установки
  • Профиль ниппеля соответствует стандартам ISO 6150

*в зависимости от модели и условий эксплуатации