Полнопроточные соединения серии SPI/OS для тяжелых условий эксплуатации

Полнопроточные соединения SPI/OS созданы для эксплуатации в самых требовательных условиях и характеризуются высокой вибростойкостью. Полностью защищенный запирающий механизм гарантирует дополнительную степень безопасности. Специальная форма муфты обеспечивает удобство эксплуатации даже при работе в перчатках.

Область применения: Соединения «корпус-тележка», а также межвагонные пневматические соединения для использования в тяжелых условиях эксплуатации (резкое ускорение, вибрации, низкотемпературные режимы)

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 9
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

  • Нержавеющая сталь
  •  Муфты, оснащаются защитным кожухом из хлоропрена (CR)

Другие особенности

По запросу поставляются шланги в сборе с фитингами и соединениями, соответствующие требованиям различных сертификатов (NF F 16 101, DIN 5510, AAR).

*в зависимости от модели и условий эксплуатации