Полнопроточные соединения RTD для трудных условий эксплуатации

Разъемы RTD полностью отвечают требованиям, предъявляемым к пневматическим системам в трудных условиях эксплуатации, а именно: при наличии сильной вибрации, частого разгона-торможения и предельных температурных режимов. Соединения RTD изготовлены из высококачественных материалов, отличаются надежной конструкцией и оснащены эргономичным полуавтоматическим запирающим механизмом для удобства пользования. Благодаря удлиненному профилю ниппеля гарантируется герметичность контура даже при высокой вибрации.

Область применения: Соединения «корпус-тележка», межвагонные пневматические соединения в труднодоступных местах на железнодорожном транспорте

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 11 до 19
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

  • Нержавеющая сталь
  • Муфта, оснащена протектором из хлоропрена (CR)

Другие особенности

  • По запросу поставляются шланги в сборе с фитингами и соединениями в соответствии со стандартами NF F 16 101, DIN 5510, AAR.

*в зависимости от модели и условий эксплуатации