Соединение NSI с корпусом, который защищает от нанесения царапин и активной системой безопасности

Серия соединений NSI, разработанная специально для защиты хрупких поверхностей, используется в тех местах, где существует риск нанесения царапин. Благодаря технологии активной безопасности 3-в-1, которая исключает риск отскока шланга при разъединении под давлением, соединения NSI гарантируют высокую производительность и безопасность для оператора.

Область применения: Быстрое подключение пневматических инструментов в различных отраслях, включая цеха по покраске и изготовлению кузовов автомобилей, линий конечной сборки автомобилей и в авиационной промышленности

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 8
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 12

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

  • Корпус муфты: Антистатический композитный материал 
  • Запирающий механизм: Термообработанная сталь
  • Ниппель: Закаленная нержавеющая сталь с 13%-ным содержанием хрома
  • Способ запирания: муфта с клапанном; ниппель без клапана со свободным проходом
  • Вращающийся механизм поворотной муфты (360̊) оснащен корпусом из высокопрочной нержавеющей стали с резиновой защитой

Другие особенности

  • Небольшой вес
  • 2 типа вращающихся механизмов

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию "Соединения NSI"

Английский (США)
Английский (Великобритания)
Русский

Онлайн демонстрация: Поворотная муфта на 360°

Get the Flash Player to see this animation/video.

Онлайн демонстрация: Соединения с защитой от «эффекта хлыста

Get the Flash Player to see this animation/video.