Быстроразъемные мини-соединения серии MRA

Уникальная конструкция компактных соединений MRA характеризуется наличием уплотнительного элемента, для обеспечения абсолютной герметичности. Ниппель свободно вращается в муфте, что упрощает работу и исключает риск повреждения шланга.

Область применения: Контура сжатого воздуха, испытательные стенды, настольное лабораторное оборудование, управление пневмоавтоматикой

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 4
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*:
    • до 10 для стандартного исполнение
    • до 250 для версии IB

Тип энергоносителя

Сжатый воздух, газы, жидкости

Конструкция

  • Ниппель из нержавеющей стали 18/09
  • Муфта: 
    • Стандартная модель: Латунь
    • Версия IB: Нержавеющая сталь 18/09

Другие особенности

Возможно одностороннее или двухстороннее запирание

*в зависимости от модели и условий эксплуатации