Быстроразъемные микро-соединения серии MCR

Выбирая наши микро-соединения для сжатого воздуха, Вы получаете легкость и простоту в обращении. В конструкции MCR нет запирающего элемента, что позволяет отключать и подключать соединение, без каких-либо усилий, простым нажатием или оттягиванием шланга. Очень компактный размер обеспечивает простоту использования даже в условиях ограниченного пространства, благодаря чему соединения MCR идеально подходят для небольших вакуумных контуров.

Область применения: Цепи управления жидкостных и пневматических устройств логического моделирования, пневматические средства контроля, небольшие вакуумные системы, стоматологическое оборудование, установки с нейтральными газами

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 2,3
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

  • Корпус из никелированной латуни
  • Пружина из нержавеющей стали 18/8 Mo
  • Уплотнения из нитрила (NBR)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации