Гибкие рукава в сборе с фитингами и соединениями

Рукава в сборе от Stäubli состоят из различных гибких шлангов, оснащенных или нет специальной системой защиты от воздействия балласта, и укомплектованы быстроразъемными соединениями серии GPL, RTD или SPI/OS. Поскольку безопасность имеет чрезвычайную важность, каждая система подвергается индивидуальному испытанию на работоспособность и герметичность. Благодаря поставке рукавов в сборе от единого поставщика, наряду с обеспечением безопасности, также гарантируется длительный срок службы.

Прочие отличительные признаки

Рукава в сборе, соответствуют требованиям различных стандартов, в т. ч.:

  • NF F 11-380 и NF F 16 101: Согласно которым, гибкие шланги соответствуют особым требованиям стандартов SCNF и RATP для железнодорожного транспорта
  • DIN 5510: Данные решения специально разработаны для североевропейского рынка
  • AAR: Изделия специально разработанные для США

Также предлагается возможность производства гибких шлангов по индивидуальным заказам в соответствии с уникальными требованиями.

Тип энергоносителя

Сжатый воздух, тормозная жидкость, раствор этиленгликоля