Соединительный элемент, состоящий из спирального шланга и быстроразъемных соединений

Соединительный элемент HJP, состоящий из высококачественного спирального шланга (без содержания силикона) и соединений Stäubli, поставляется в сборе, полностью готовым к эксплуатации. Шланг HJP незаменим в производственных цехах, так как позволяет экономить время, обеспечивает безопасность персонала и повышает производительность.

Область применения: Быстрое соединение в разных отраслях промышленности

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 8x12 до 11x16
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

Полиуретановый шланг

Другие особенности

  • 3 варианта безопасных соединений Stäubli
  • Шланг не содержит силикона
  • 3 возможных диаметра шланга и 4 варианта рабочей длины
  • Возможна комплектация муфтой, поворачивающейся на 360°

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Скачать документацию по спиральным шлангам серии HJP

Английский
Русский

Онлайн демонстрация: Соединения с защитой от «эффекта хлыста

Get the Flash Player to see this animation/video.