Устройство балансировки положения и подачи сжатого воздуха Helicol-Combi

Вертикальная конструкция Helicol-Combi сочетает в себе две функции: балансировка положения пневмоинструмента и подача к нему сжатого воздуха. Helicol-Combi оснащается ограничителем хода, который гарантирует безопасность и надежность эксплуатации при внезапном и быстром удлинении пневмолинии.

Область применения: Балансировка положения и подача сжатого воздуха для тяжелого ручного пневмоинструмента, в том числе для гаечных ключей ударного действия, шуруповертов, пневматических молотков и многого другого.

Технические характеристики

  • Резьба подключение: G1/4 или G3/8
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Другие функции

  • Возможна поставка с быстроразъемным соединением серии RCS и стабилизатором
  • Дополнительно возможно установить ограничитель хода

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Онлайн демонстрация: Соединения с защитой от «эффекта хлыста

Get the Flash Player to see this animation/video.