Полнопроточные соединения серии GPL для железнодорожного транспорта

Наши специальные соединения GPL идеально соответствуют требованиям железнодорожной отрасли, так как оснащаются дополнительной защитой для уплотнительного элемента и запирающего механизма, а также имеют очень прочную конструкцию, которая обеспечивает оптимальную защиту от вибраций. Данные соединения чрезвычайно просты в использовании, даже в труднодоступных местах, за счет удобной конструкции муфты и технологии автоматического соединения.

Область применения:Соединение пневматических контуров в высокоскоростных поездах: корпус – тележка; корпус - корпус.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 15 до 33
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

  • Высокопрочная нержавеющая сталь и обработанная латунь
  • Муфта снабжена хлоропреновым защитным кожухом (CR)

Другие особенности

  • Предохранительная блокировка запирания муфты предоставляется по запросу
  • Возможность комплектации соединений необходимыми шлангами в соответствии с требованиями стандартов NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510, AAR

*в зависимости от модели и условий эксплуатации