Субмикронный фильтр серии FSB

Для фильтрации сжатого воздуха, компания Stäubli выпустила субмикронные фильтры серии FSB. Разработанные для получения воздуха высокого качества, они отличаются большой производительностью и надежно защищают оборудование. Благодаря возможности фильтровать мельчайшие твердые и жидкие частицы, фильтры FSB идеально подходят для задач с повышенными требования по фильтрации.

Область применения: Различные контура со сжатым воздухом: системы автоматизации, измерительное и контрольное оборудование, регулировка пневматического оборудования, покрасочные камеры, лаборатории, воздух, пригодный для дыхания.

Технические характеристики

  • Тип резьбы: G1/4 или G3/8
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 16

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

Материалы, используемые для изготовления корпуса фильтра и фильтрующего элемента обеспечивают превосходную коррозионную, химическую и температурную стойкость, а также механическую прочность и надежность.

Другие особенности

  • Несколько уровней фильтрации для соответствия вашими задачам: микронный, субмикронный. 
  • Большое количество аксессуаров

*в зависимости от модели и условий эксплуатации