Блок подготовки воздуха FRL

Блок подготовки воздуха FRL это индивидуальное решение для оптимизации процессов подачи и подготовки сжатого воздуха. Благодаря модульной конструкции FRL, которая гарантирует высокую герметичность, каждый блок можно настроить в зависимости от конкретных применений, отрегулировав давление и процесс смазки.

Область применения: Фильтрация, регулировка и смазка контуров сжатого воздуха.

Технические характеристики

  • Тип подключения: G1/4 , G1/2 или G1
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 16

Конструкция

  • Металлический корпус
  • Фильтр-картридж из полиэтилена (PE)

Другие особенности

Доступно большое количество аксессуаров

*в зависимости от модели и условий эксплуатации