Системы автоматического сматывания шлангов ETO и ETF

Автоматические катушки-сматыватели для шлангов ETO и ETF специально разработаны для быстрой установки и простого обслуживания. Данные системы незаменимы на производстве, так как они предотвращают повреждения шлангов, одновременно создавая более безопасную и чистого рабочую среду. Катушки также обеспечивают высокую устойчивость шланга к изгибу и скручиванию.

Область применения: Распределение сжатого воздуха на производстве и подключение пневмоинструмента.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 8 до 16
  • Длина шланга (м): 12-20
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 20
  • Характеристики могут отличаться в зависимости от модели

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

  • Металлический корпус защищенный эпоксидной краской
  • Черный резиновый шланг

Другие особенности

  • 3 типа моделей: катушка с закрытым барабаном (ETF), катушка с открытым барабаном (ETO) и компактная версия (ETO/C)
  • Катушка может быть оборудована быстроразъемными соединениями Stäubli

*в зависимости от модели и условий эксплуатации