Безопасное соединение ERS с корпусом, который защищает от нанесения царапин

Конструкция, исключающая риск нанесения царапин на окружающие элементы и надежная технология защиты от «эффекта хлыста», делают соединение ERS идеальным для использования в самых современных сборочных мастерских и цехах финишной обработки.

Область применения:Быстрое подключение пневматических инструментов в различных отраслях, включая цеха покраски и изготовления кузовов автомобилей, в авиационной промышленности и на линиях конечной сборки автомобилей.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 8
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 12

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух

Конструкция

Корпус муфты из полиамида с резиновой защитой

Другие особенности

  • Небольшой вес
  • Автоматическое подключение
  • Муфта с возможностью поворота на 360° облегчает работу оператора
  • Отключенный ниппель удерживается муфтой, что позволяет ему находится в «режиме ожидания»

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Онлайн демонстрация: Поворотная муфта на 360°

Get the Flash Player to see this animation/video.

Онлайн демонстрация: Соединения с защитой от «эффекта хлыста

Get the Flash Player to see this animation/video.