Спиральный шланг для сжатого воздуха со стальным пневмопистолетом PML

Данный узел, состоящий из спирального шланга и стального пневмопистолета, поставляется полностью готовым к подключению. Практичный и простой в использовании, благодаря удлинённой ручке, пневмопистолет PML также является очень прочным и долговечным благодаря своей стальной конструкции.

Область применения: Системы сжатого воздуха в механических, электрических, машиностроительных и деревообрабатывающих цехах, а также на производственных участках в полимерной промышленности

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 5x8 до 6,5x10
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 10

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

  • Корпус пневмопистолета из хромистой стали
  • Закаленные поверхности сопел
  • Пружины из нержавеющей стали 18/8

Другие особенности

  • 5 типов сопел для 5 сфер применения: MIK, SIL, VEN, ZEP и COT
  • 2 варианта диаметра шлангов и 4 варианта рабочей длины

*в зависимости от модели и условий эксплуатации