Устройство подключения к пневматическому домкрату для подъема автомобилей

Данное устройство, устанавливаемое на автомобиле, отличается легкостью, компактностью и простотой подключения даже под давлением 40 бар. Это соединение гарантирует быстродействие и оптимальную безопасность при подъеме и опускании автомобилей.

Область применения: Подъем гоночных автомобилей, класс GT и Эндуро, во время остановок в процессе гонок (Pit Stop).

Технические характеристики

  • Усилие для соединения (H): 80
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 40

Тип энергоносителя

  • Сжатый воздух
  • Азот

Конструкция

  • Ниппель: Алюминий
  • Муфта: Высокопрочная сталь с полиуретановой защитой

Другие особенности

Полнокомплектная система, включающая в себя все компоненты линии сжатого воздуха: от цилиндра до соединений

*в зависимости от модели и условий эксплуатации