Безопасные соединения ADS с высокой пропускной способностью для применения в атомной промышленности

Соединения ADS разработаны для обеспечения оптимальной безопасности, так как в них реализована технология защиты от возникновения «эффекта хлыста» при разъединении (в соответствии со стандартом ISO 4414). Разъемы серии ADS обеспечивают прямоточную подачу воздуха для достижения оптимальной производительности, а специальная коррозионно-стойкая конструкция делает их идеальным решением для использования в радиоактивных средах.

Область применения: Подключения крупного пневматического оборудования, подача воздуха в распределительные устройства (коллектора), мобильные установки фильтрации в зданиях, станки, вспомогательные устройства и реакторы на атомных электростанциях.

Технические характеристики

  • Внутренний диаметр (мм): 11
  • Макс. рабочее давление (бар)*: до 16

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

  • Корпус и клапан муфты из нержавеющей стали
  • Запорный механизм муфты из термообработанной стали с антикоррозионной защитой
  • Крупная кнопка муфты из термообработанной стали
  • Нитриловые уплотнения
  • Ниппель из термообработанной хромистой стали

Другие особенности

  • Цветовое кодирование (черные и белые полосы)
  • Муфта с дополнительным устройством блокировки запирающего механизма
  • Возможность установки на задний адаптер муфты привариваемых фитингов Stäubli

*в зависимости от модели и условий эксплуатации