Быстроразъемные соединения ADS с высокой пропускной способностью для безопасной работы

Предназначенные для систем с высокими расходами соединения ADS обеспечивают эффективность и безопасность работы пневматического оборудования.

Область применения: Подключение гибких шлангов больших диаметров к трубопроводам, подача воздуха через распределительные устройства (коллектора), соединение больших пневматических инструментов и оборудования с пневматическим управлением, например прессов и производственных станков. Существует специальная модификация соединений ADS, предназначенная для пневматических устройств, используемых в атомной промышленности

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 11 до 19
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 16

Тип энергоносителя

Сжатый воздух

Конструкция

  • Корпус муфты из нержавеющей стали
  • Ниппель из закаленной хромистой стали
  • Кнопка фиксатора на муфте из закаленной стали

Другие особенности

Версия IA с адаптером из нержавеющей стали ( на некоторых моделях), для обеспечения особых требований к коррозионной стойкости

*в зависимости от модели и условий эксплуатации