Быстроразъемные соединения и приспособления для сжатого воздуха: превосходная безопасность и производительность

Обширный ряд соединений для сжатого воздуха Stäubli обладает рядом несомненных преимуществ. Высококачественные материалы обеспечивают оптимальную работу разъемов и герметичность наряду с гарантированно высокой скоростью подачи воздуха во всех контурах для сжатого воздуха. Безопасность имеет первостепенное значение и является неотъемлемой характеристикой наших продуктов, которые гарантируют правильную и безопасную работу на всех уровнях – подключение, эксплуатация и отключение. Благодаря эргономичному дизайну и легким материалам наши соединения минимизируют нагрузку на оператора при работе с ними.

Решения для контуров со сжатым воздухом

RCS - Безопасность

Номинальный диаметр DN (мм): от 06 до 11 мм
Максимально допустимое давление PS (бар): 16 бар*

RSI - Активная безопасность

Ø от 06 до 11 мм
Макс. давление до 16 бар*

RBS – нержавеющая сталь

Ø от 06 до 11 мм
Макс. давление до 16 бар*

STA - Пневмопистолет

Ø от 5x8 до 6.5x10 мм
Макс. давление до 10 бар*

HJP - Продувочный блок

Ø от 5x8 до 6.5x10 мм
Макс. давление до 10 бар*

МСR - Микро

Ø 2 мм
Макс. давление до 10 бар*

MRA - Мини

Ø 04 мм
Макс. давление до 250 бар*

FRL - Блок подготовки воздуха

Тип подключения: G1/4 , G1/2 или G1
Макс. давление до 16 бар*

ETO/ETF – катушка со шлангом

Ø от 08 до 16 мм
Макс. давление до 20 бар*

Индустриальное решение

FSB – субмикронный фильтр

Тип резьбы: G1/4 или G3/8
Макс. давление до 16 бар*

Шланговые соединения для железнодорожной промышленности

Гибкие шланги, оборудованные быстроразъемными соединениями.

*в зависимости от модели и условий эксплуатации

Онлайн демонстрация: Соединения с защитой от «эффекта хлыста

Get the Flash Player to see this animation/video.