Безопасные ниппеля SUPER-PARFLAM PSO, PSA и PSP для использования на газовых горелках

Ниппеля Stäubli SUPER-PARFLAM, устанавливаемые на газовые горелки, объединяют в себе два элемента безопасности для защиты операторов от медленного обратного потока газа и взрывоопасного обратного удара пламени. Геометрическая кодировка профиля муфты и ниппеля Stäubli исключают риск ошибочного подключения контуров. Быстроразъемные соединения Stäubli обеспечивают быструю и простую замену инструмента. Подключение и отключений всех линий выполняется одним движением, а поток газа останавливается автоматически при отсоединении

Применения: быстрое подключение линий подачи кислорода, ацетилена и других газов к горелке.

Технические характеристики

Мак. рабочее давление*:

  • До 12,5 бар (181 psi) для линий с кислородом
  • До 1,5 бар (21 psi) для линий с ацетиленом
  • До 3 бар (43 psi) для других газов

Газы

Кислород
Ацетилен
Другие топливные газы

Конструкция

  • Ниппель: закаленная хромистая сталь
  • Корпус безопасного соединения SUPER-PARFLAM: анодированный легкий сплав
  • Вкручиваемая часть (фитинг для шланга): латунь

Другие характеристики

Доступна версия для использования в контурах с высоким расходом

*в зависимости от модели и условий эксплуатации