Шланги Oxyflex, Cetyflex, Propaflex и Jumeflexs для сварочных линий

Stäubli представляет большой выбор гибких шлангов для газокислородной сварки. Продукция соответствует стандарту ISO 3821 и отвечает всем необходимым требованиям по безопасности. В зависимости от используемого типа газа, благодаря шлангам различных цветов, можно легко визуально идентифицировать контур.

Область применения: сварка и сопутствующие процессы.

Технические характеристики

Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 10

Газы

  • Кислород (синий)
  • Ацетилен (красный)
  • Другие газы (оранжевый)

Другие особенности

Версия Jumeflex: шланги для кислорода и ацетилена соединены друг с другом для более удобной эксплуатации.