Безопасные быстроразъемные соединения для сварочных линий.

В соответствии со стандартами безопасности NF EN 730-1 и ISO 5175 соединения Stäubli обеспечивают безопасность как операторов, так и оборудования в процессе газокислородной сварки. В соединения встроены различные защитные механизмы, а кодированные профили разъемов Stäubli исключают риск ошибочного подключения контуров. Функция быстрого размыкания означает, что шланги можно безопасно и быстро подключать и отключать одним движением.

Безопасные быстроразъемные муфты SUPER-PARFLAM для использования с баллонами или в сварочной линии

Три интегрированных механизма безопасности: однонаправленный газовый клапан (нет возврата пламени к баллону) пламегасящий элемент и термочувствительный отсекающий клапан.

Быстроразъемные муфты и ниппеля для шлангов и удлинителей.

Безопасные ниппеля SUPER-PARFLAM для использования с газовыми горелками

Два интегрированных механизма безопасности:
однонаправленный газовый клапан (нет возврата пламени к баллону) и пламегасящий элемент.

Гибкие шланги для сварочных линий

Для контуров подачи кислорода, ацетилена и других газов.