Быстроразъемные соединения RPE для заправки систем кондиционирования воздуха хладагентом R-134a

Быстроразъемные соединения RPE разработаны для обеспечения оптимальной безопасности, так как их конструкция предотвращает открытие контура до полного подключения муфты RPE и исключает отключение во время заправки. Эргономичная конструкция RPE имеет выступающую кнопку механизма запирания обеспечивая возможность подключения и отключения одной рукой. Для идентификации контура доступны красные или синие маркировочные кольца.

Область применения: Заполнение систем кондиционирования воздуха хладагентами в соответствии со стандартом SAE J639 используемым в автомобильной отрасли 

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 11 до 14
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 15

Тип энергоносителя

Хладагент HFC-134a (R-134a)

Конструкция

Основные части из нержавеющей стали

*в зависимости от модели и условий эксплуатации