Быстроразъемные соединения RPE для заправки систем кондиционирования воздуха хладагентом HFO-1234yf

Быстроразъемные соединения RPE разработаны для обеспечения максимальной безопасности, так как их конструкция исключает открытие контура до полного подключения муфты RPE и предотвращает размыкание во время заправки. Эргономичная конструкция соединений RPE имеет выступающую кнопку механизма запирания обеспечивая возможность подключения и отключения одной рукой. Для идентификации контура доступны красные или синие маркировочные кольца.

Область применения: Заполнение систем кондиционирования воздуха хладагентами в соответствии со стандартом SAE J639 используемым в автомобильной отрасли

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 12 до 13
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 15

Тип энергоносителя

HFO-1234yf (R-1234yf)

Конструкция

Основные части из нержавеющей стали и алюминия

Другие особенности

Уплотнительные элементы с длительным сроком эксплуатации

*в зависимости от модели и условий эксплуатации