Быстроразъемные соединения SPF для контуров кондиционирования

Двойное уплотнение соединений SPF, оснащенных защитой от утечек при размыкании, обеспечивает возможность частых отключений/подключений систем кондиционирования воздуха без необходимости дополнительной заправки хладагентом. Резьбовой механизм соединения гарантирует абсолютную безопасность подключения, которое можно дополнительно повысить за счет установки штифта (при наличии вибрации).

Область применения: Системы охлаждения/кондиционирования воздуха в автомобильной, оборонной промышленностях, автоспорте и других отраслях

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 17
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 80

Тип энергоносителя

  • Хладагенты используемые в системах кондиционирования воздуха

Конструкция

  • Высокопрочный алюминиевый сплав
  • 2 стандартных уплотнительных элемента; по запросу поставляются дополнительные типы уплотнений

*в зависимости от модели и условий эксплуатации