Соединения высокого давления для испытательных стендов THL

Разработанный для очень частого использования, то есть до 10,000 соединений, БРС THL гарантируют последовательное и надежное механическое соединение. Они также абсолютно герметичны: уплотнение металл к металлу, таким образом, никакие уплотнения не нужны между потребительским интерфейсом и продуктом. Блокировка кнопки для легкого разъединения экономит время между тестами.

Применение: Испытательные стенды высокого давления

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 2,5
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*:
     до 1.000 в соединенном положении
     до 400 в разъединенном положении

Жидкости

Гидравлические масла, вода

Состав

17%- хромированная нержавеющая сталь

*в зависимости от модели и условий эксплуатации