Быстроразъемные соединения серии SPX для высокого давления, с плоской рабочей поверхностью

Прочные и удобные в использовании быстроразъемные соединения SPX, с защитой от протечек при отключении, предназначены для гидравлических установок, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Плоская рабочая поверхность и защита от протечек препятствуют проникновению воздуха в контур. Разъемы SPX безопасны для окружающей среды, поскольку исключают попадание загрязняющих веществ в рабочую зону. Большое количество сферических элементов в механизме запирания обеспечивает прочность фиксации при большой контактной поверхности. Линейка соединении SPX позволяет подобрать решение, подходящее для каждого индивидуального применения.

Область применения: Гидравлические соединения в различных отраслях промышленности, таких как металлургия или нефтегазодобывающая промышленность.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 16
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

Тип энергоносителя

  • Гидравлическое масло

Конструкция

  • Нержавеющая сталь с высокой механической прочностью (стандартное исполнение)
  • Дополнительно поставляется модель из нержавеющей стали с высокой механической прочностью и коррозионной стойкостью

Другие особенности

  • Цветовое кодирование
  • Дополнительно устанавливается защитный кожух от пыли и грязи
  • Металлические пылезащитные колпачки
  • Соединение под остаточным давлением (дополнительная функция)
  • Имеются модели для установки на панель

*в зависимости от модели и условий эксплуатации