Быстроразъемные соединения серии THX/TM для высокого давления и дистанционных манипуляторов в атомной промышленности

Благодаря прямоугольному корпусу с насечкам, обеспечивающими оптимальный захват, соединения THX / TM специально разработанны для работы с дистанционными манипуляторами. Конструкция с защитой от протечек гарантирует подключение и отключение без риска загрязнения рабочего пространства. Разъемы THX TM обеспечивают высокую производительность гидравлических систем с давлением до 700 бар (10152 psi).

Область применения: Гидравлические контура в реакторных отсеках, демонтаж оборудования в атомных станциях, подключение инструмента.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 6
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 700

Тип энергоносителя

  • Масло
  • Вода

Конструкция

  • Основные части из высокопрочной нержавеющей стали

Другие особенности

  • Визуальный индикатор подключенного положения
  • Возможная комплектация красными или черными шлангами для идентификации входящего и исходящего контуров.

*в зависимости от модели и условий эксплуатации