Быстроразъемные соединения серии SPI с защитой от протечек при отключении, для железнодорожной отрасли

Конструкция соединений SPI с плоской рабочей поверхностью и защитой от протечек предотвращает утечку жидкости при отключении и исключает попадание воздуха в контур при подключении. Длинный профиль ниппеля, подключаемый к муфте, обеспечивает постоянную герметичность даже в жестких условиях эксплуатации. Большое количество сферических элементов в механизме запирания обеспечивают быструю, безопасную и надежную фиксацию, что делает возможным использование соединений в условиях сильной вибрации и колебаний. Хлоропреновый защитный кожух препятствует проникновению воды или пыли.

Область применения: Гидравлические контуры системы торможения и системы компенсации положения при повороте подвижного состава, подключение гидравлики тормозных суппортов, гидроаккумуляторов и гидрораспределителей.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 3 до 9
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 160

Тип энергоносителя

Гидравлическое масло

Конструкция

Нержавеющая сталь

Другие особенности

  • Эргономичная запирающая втулка
  • Мультисоединения для быстрого подключения и отключения гидравлических систем компенсации положения при повороте подвижного состава

*в зависимости от модели и условий эксплуатации