Быстроразъемные соединения MPX с плоской рабочей поверхностью и защитой от протечек

Соединения MPX предназначены для быстрого подключения гидравлических контуров и соответствуют самым высоким современным требованиям. Конструкция с защитой от протечек, соответствующая стандарту ISO 16 028, обеспечивает герметичность контура и предотвращает загрязнение окружающей среды. Запирающий механизм оснащен предохранительным устройством (активируется простым вращением), которое предотвращает случайный отвод фиксирующей втулки и размыкание соединений.

Область применения: Подключение гидравлических контуров на различных станках, литьевых машинах, подвижные знаки в пресс-формах и т. д.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 6 до 25
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 315

Тип энергоносителя

Гидравлическое масло

Конструкция

Высокопрочная сталь с антикоррозионной обработкой

Другие особенности

Отличная устойчивость к высоким температурам

Оптимальное соотношение расхода жидкости и внутренних диаметров соединений

*в зависимости от модели и условий эксплуатации