Высокопрочные быстроразъемные соединения HPX с резьбовым механизмом запирания

Разъемы HPX, с защитой от протечек, предназначены для гидравлических систем с высоким давлением и тяжелыми условиями эксплуатации, где большое значение имеет безопасность соединения. Резьбовой механизм запирания с наружным зубчатым предохранителем гарантирует высокую прочность соединений при интенсивной пульсации или вибрации. Дополнительные цветовые элементы из сплавов обеспечивают мгновенную визуальную идентификацию контуров. Для упрощения использования ниппель комплектуется ручным маховиком.

Область применения: Прокатные станы (металлургия), дорожное строительство, стенды испытания на выносливость, панели запуска (авиация), литейное производство (автомобилестроение), военная промышленность, а также такие процессы, как гидроформовка и резка

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 8 до 33
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 500

Тип энергоносителя

  • Масло
  • Раствор этиленгликоля
  • Огнестойкие гидравлические среды (в соответствии с NSA307110)

Конструкция

  • Основные элементы из нержавеющей стали с высокой механической прочностью

Другие особенности

  • Пылезащитные колпачки
  • Дополнительные цветовые элементы из сплавов для визуализации
  • Дополнительно устанавливаемый ручной маховик

*в зависимости от модели и условий эксплуатации