Быстроразъёмные соединения SBA с защитой от протечек

Высокопрочные соединения SBA гарантируют равномерность и устойчивость прохождения жидкости внутри соединения, исключая возможность возникновения турбулентности потока. Надежная фиксация обеспечивается за счет блокирующего механизма с многочисленными сферическими элементами большого диаметра. Рабочая поверхность и уплотнительные элементы хорошо защищены от внешнего воздействия.

Область применения: В контурах подачи масел для подключения гидравлических компонентов на статических и динамических испытательных стендах, подключения насосов, гидравлических цилиндров и гидрораспределителей

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 8 до 15
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

Тип энергоносителя

Гидравлическое масло

Конструкция

  • Основные детали из хромированной и углеродистой стали
  • Обработка для защиты от коррозии

Другие особенности

  • Цветные кольца для быстрой визуальной идентификации контуров
  • Подключение под остаточным давлением (опция)
  • Версия для установки на панель

*в зависимости от модели и условий эксплуатации