Компактные соединения серии HPR для гидравлики

Компактные соединения HPR с защитой от протечек обеспечивают необходимую механическую прочность, работая в контурах с большой скоростью потока (30 м/с) и высоким давлением. Надежный запирающий механизм устойчив к высоким вибрациям и резким колебаниям давления.

Область применения: Подключение гидравлических систем, например в автогонках «Формула-1».

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 2 до 4
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 350

Тип энергоносителя

  • Гидравлические и тормозные жидкости (HPR 02)
  • Гидравлические жидкости (HPR 04)

Конструкция

  • Нержавеющая сталь и титан
  • Два типа уплотнительных элементов: перфторэластомер и фтороуглерод

*в зависимости от модели и условий эксплуатации