Компактные гидравлические быстроразъемные соединения CBR для высокого давления

Соединения CBR, устанавливаемые на борту спортивного автомобиля, характеризуются легкостью, компактностью и надежностью при работе с высоким давлением. Система байонетного запирания гарантирует безопасность и простоту подключения, а плотный пылезащитный элемент защищает ниппель в отключенном состоянии.

Область применения: Прокачка гидравлических и тормозных контуров

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: 02
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 300

Тип энергоносителя

Гидравлические масла и тормозные жидкости

Конструкция

  • Титан
  • 3 типа уплотнительных элементов (фтороуглерод, этиленпропилен или перфторэластомер)

Другие особенности

Цветовые элементы (синие или зеленые) для мгновенной идентификации контуров

*в зависимости от модели и условий эксплуатации