Быстроразъемные соединения серии SPH/BA для автоспорта, с защитой от протечек и байонетным механизмом запирания

Соединения SPH/BA с защитой от протечек гарантируют герметичность при подключении и отключении. Конструкция соединений исключает попадание воздуха внутрь гидравлической системы, что исключает необходимость прокачки контура. Данные соединения предназначены для самых сложных систем спортивного автомобиля, так как они отличаются высокой устойчивостью к внешним нагрузкам, компактностью и легкостью (модель из алюминия), а модели из титана дополнительно оснащаются байонетным механизмом запирания.

Область применения: Соединения тормозных контуров в автомобилях и мотоциклах, подключение гидравлических контуров высокого давления, охлаждение моторного масла, подключение к топливной системе. Модель из нержавеющей стали: Подключение контура гидроусилителя рулевого управления.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 3 до 16
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 350

Тип энергоносителя

Тормозные жидкости, масла, минеральные смазки, азот, бензин и т. д.

Конструкция

  • Доступны 2 версии: Высокоустойчивый алюминий и титан
  • По запросу: модель из нержавеющей стали
  • Два варианта уплотнительных элементов

Другие особенности

4 варианта цветового кодирования для упрощения идентификации контура: красный или желтый на алюминиевых моделях, зеленый или синий на моделях из титана 

*в зависимости от модели и условий эксплуатации