Компактные быстроразъемные соединения CBX с защитой от протечек

Благодаря своей компактной конструкции и системе автоматического соединения, разъемы CBX подходят для частых подключений, а также соединений «вслепую» или в труднодоступных местах. Они могут подключаться под остаточным давлением (опция PA) и оснащаться защитными колпачками. Для испытательных линий существует версия CBX изготовленная без содержания латуни (BF).

Область применения: Соединение гидравлических контуров в полимерной промышленности и других отраслях.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр DN (мм)*: от 3 до 16
  • Максимально допустимое давление PS (бар)*: 450

Тип энергоносителя

Минеральные и синтетические масла, а также масла применяемые для смазки

Конструкция

  • 100 % нержавеющая сталь
  • Доступны модели из нержавеющей стали и латуни (Ø 6 - 9)

*в зависимости от модели и условий эксплуатации