Электрические разъемы для каждого промышленного сектора

Разнообразный ассортимент продукции фирмы Multi-Contact промышленной группы Stäubli, которая специализируется на передовых технологиях производства контактных устройств, включает в себя большое количество электрических разъемов: силовых, для передачи данных, для оптоволоконных, коаксиальных и фотогальванических линий.

Фирма Multi-Contact производит промышленные разъемы, разъемы для автоматических систем, разъемы для медицинского оборудования, разъемы для возобновляемых источников энергии, а также разъемы для испытательного и измерительного оборудования.

Дополнительная информация о широком ассортименте высококачественных электрических разъемов фирмы Multi-Contact доступна на сайте www.multi-contact.com.

Разъемы CEB для мотоспорта – Силовые разъемы

  • 2-х или 3-х полюсные разъемы
  • размер кабеля 6, 10, 16, 25 и 35 мм²
  • макс. номинальный ток: 150 A

CombiTac – Системы модульных соединений

Создайте свою конфигурацию, используя набор стандартизованных модулей.