Get the Flash Player  to see this animation/video.

Роботы для высокоскоростной обработки (hsm)

Начиная с 2008 г. компания Stäubli Robotics разработала комплексную линейку роботов hsm для машинной обработки с широкими адаптивными возможностями.

Роботы hsm предназначены для выполнения ряда операций высокоскоростной обработки, таких как доводка, зачистка краев, моделирование, сверление, нарезание резьбы, удаление заусенцев, контурная обработка, обработка сварных швов и т. д., на изделиях из различных материалов, включая алюминий, нержавеющую сталь, композитные материалы, смолы, дерево, стекло и латунь.

ХарактеристикиПреимущества
Редукторы Stäubli
(запатентованы)
Разработаны и изготовлены компанией Stäubli; обеспечивают высокую точность, жесткость , скорость и надежность при низкой необходимости технического обслуживания.
Закрытая и герметичная конструкцияМоторы и кабели интегрированы в манипулятор робота, что защищает их от воздействия неблагоприятной среды (пыли, взвесей, смазочных материалов и т. д.).
Область действия манипулятора до 2600 ммКомплексная линейка роботов для оптимального применения на производстве.
Автоматическая смена инструментов Повышенная производительность и гибкость работы достигается благодаря программируемой замене инструментов робота.
Абсолютная калибровка Повышенная точность построения траекторий.
Поддержка внешней осиВозможность использования внешней оси.
АдаптивностьСовместимость с широким спектром шпинделей.

Программное обеспечение VAL hsm

Человеко-машинный интерфейс для управления параметрами контроля шпинделей 

  • Интегрированный в контроллер робота интерфейс быстрого управления шпинделями. 
  • Электронное управление шпинделями. 
  • Интегрированные функции: запуск, остановка, конец цикла, исходное положение. 
  • Безопасный и рабочий режим. 
  • Задание траектории обработки с помощью 3D-файла. 
  • Управление настройками обрезки. 
  • Возможность загрузки файлов САПР.


Комплексная линейка роботов для высокоскоростной обработки (hsm)

ТипМакс. загрузка*Область действияТочностьСпособы крепления
TX90 hsm20 kr1000 мм±0.03 ммПол/стена/потолок
TX90L hsm15 kr1200 мм±0.035 ммПол/стена/потолок
ТипМакс. загрузка*Область действияТочностьСпособы крепления
RX160 hsm34 kr1710 мм±0.05 ммПол/потолок
RX160L hsm28 kr2010 мм±0.05 ммПол/потолок
ТипМакс. загрузка*Область действияТочностьСпособы крепления
TX200 hsm150 kr2194 мм±0.06 ммПол/потолок
TX200L hsm100 kr2594 мм±0.1 ммПол/потолок

Применение

Робот для высокоскоростной обработки

Видеоролик по применению

Основные рынки

  • Авиакосмическая промышленность
  • Автомобилестроение
  • Производство стекла и хрусталя 
  • Энергетика
  • Кораблестроение
  • Изготовление пластмасс
  • Макетирование
  • Сталелитейная промышленность 
  • Камнеобработка 
  • Деревообработка