Get the Flash Player  to see this animation/video.

Решения и применения для индустрии пластмасс

Во всем ассортименте роботов Stäubli - 6-осевые роботы являются передовыми, которые были созданы специально для использования в индустрии пластмасс. Они были разработаны после подробного изучения, оценки процесса литья под давлением, изучения системны интеграции, что в конечном итоге привело в появлению специализированных решений высокого уровня для автоматизации.

ОсобенностиПреимущества
Гибкость Прост в перепрограммировании робота при замене формы и в объединении нескольких форм. Наши роботы для пластмасс могут быть легко интегрированы и переустановлены в другие литьевые машин (IMMS). Новые формы или процессы легко адаптируются с нашими решениями для пластмасс.
Скорость Роботы Stäubli для пластмасс являются самым быстрым 6-осевых роботами на рынке с точки зрения скорости и ускорения (например, 0,8 секунды время литья в время 4-секундного цикла).
Чистота Класс 100 выпускается в стандартной комплектации.
Полное следование требованиям, необходимых в индустрии пластмасс Роботы имеются готовыми к использованию с предварительно смонтированным Euromap (Европа) или SPI (США) оборудованием, имея защитную блокировку, а также специальный промышленный интерфейс.

Широкий спектр решений для задач при автоматизации

Высокая скорость извлечения из формы

Наши точные роботы помогают оптимизировать скорость извлечения из формы. Тонкие предплечья минимизирует время открытия формы, а высокая точность позиционирования означает, что рука робота перемещается в первоначальное положение. При этом роботы Stäubli являются самыми быстрыми роботами; интервал между извлечением формы всего 0,59 секунды. Вторичные операции также могут быть легко включены в цикл робота.

Два формования

Наши 6-осевые роботы могут легко переносить и управлять частично готовыми компонентами между формами или IMMS для вторичного литья и задач после литья.

Отделка форм и маркировка

Этикетки в пресс-форме для маркировки можно нанести точно в формы с помощью робота с повторяемостью ± 0,02 мм с использованием специально разработанных двусторонних механизмов захвата на руке робота. Пресс-формы с 4 или даже 8 полостями могут быть заполнены, с нанесением на каждый этикетки при необходимости.

Загрузка

Любая форма, размер и количество вставки могут быть легко загружены в форму с помощью наших роботов для пластмасс. 6-осевой робот обеспечивает точность движения и минимальное время открытия формы.

Контролируемая среда литье

Наши роботы для пластмасс, утвержденные в классе 100, предназначены для работы в помещениях чистых и с низкой загрязненностью в медицинских, фармацевтических, PV, оптической и электронной промышленности.

Продукт сборки

Stäubli роботы идеально подходят для выполнения полного спектра задач, как сборка наряду с IMM или обратной последовательности.

Склеивание / герметизация

Высокая скорость наших роботов для пластмасс могут выполнять требовательнее, связанные с клеевой укладкой и уплотнением.

Тестирование

Испытания литых компонентов становится все более необходимым условием. Роботы Stäubli в обязательном порядке проходят тестирование во время цикла IMM.

Упаковка

Формованной детали с помощью робота могут быть отобраны, загружены и уложены непосредственно в выходной контейнер последовательно во время рабочего цикла IMM.

Возможность увеличении объемов в ходе литья пластмасс за счет дополнительных операций на базе основного цикла извлечения форм. Роботы Stäubli для пластмасс - идеальное решение для автоматизации, обеспечивая высокую скорость извлечения из формы, а также гибкость и точность выполнения ряда дополнительных задач.

Дополнительная информация (PDF)

каталог

Видеофайл по применению

RX160 / TS60

Надежное массовое производство выключателей стоп-сигнала.  Новаторский завод с высокопроизводительной машиной для литья под давлением и роботами Stäubli RX160 и SCARA TS60.

Роботы для пластиковой индустрии

TX40 plastics
TX60 plastics
TX90 plastics
RX160 plastics