Get the Flash Player  to see this animation/video.

Роботы для покраски Stäubli paint – лучший выбор

ХарактеристикиПреимущества
Улучшенное управление процессомУсовершенствованное программное обеспечение PaintiXen для управления роботами Stäubli позволяет пользователю управлять всеми параметрами покраски, включая электростатический заряд, зону распыления, ширину веера распыления и давление подачи вещества.
Увеличенная экономия краски и растворителяАвтоматизация процесса позволяет сократить расход краски и растворителя, увеличить срок службы фильтра и минимизировать попадание грязи и пыли в камеру покраски (скорость массообмена +30%).
Высокое качествоРоботы для покраски точно следуют заданным траекториям без отклонений параметров элемента и обеспечивают прекрасное управление запусками краскораспылителя. Гарантированное соответствие заданной толщине с минимальными отклонениями.
Высокая эксплуатационная гибкостьНаши роботы для покраски обеспечивают управление комплексными/многоразмерными деталями, а также переключение между разными продуктами (размерами или цветами) в соответствии с PLC линии. Кроме того, удобное в использовании программирование обеспечивает автоматизацию работы co многими маленькими деталями.
Увеличенная производительностьКоличество дефектных деталей и необходимость ручной подкраски уменьшаются, в то время как сокращение избыточного распыления позволяет убрать рабочие станции чистовой обработки и полировки. Параметры покраски могут быть изменены оператором без остановки производственной линии. Более того, роботы Stäubli paint рассчитаны на ежедневную эксплуатацию в течение нескольких смен и отличаются очень высокими коэффициентами готовности и показателем средней наработки на отказ.

Операции покраски

Роботы Stäubli paint отвечают всем требованиям автоматизированной чистовой отделки: от традиционного нанесения краски до электростатических процессов. Наши роботы задействованы в различных промышленных отраслях, включая производство пластмассовых компонентов (внутренних и внешних) и металлических компонентов (антифрикционных и т.д.) для автомобильной промышленности, циклической промышленности (жидкость, порошок), деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного оборудования, бытовой техники и электроники, авиационной промышленности и оптики. Мы также предлагаем решения для операций нанесения эмали при слесарно-водопроводных работах и работе с фарфоровыми изделиями, нанесения клея (распыление или выдавливание) и смазки для форм.

Пластиковые материалы

Дерево

Металл