Get the Flash Player  to see this animation/video.

Роботы для обслуживания станков: компетентность, основанная на опыте

Роботизированные решения Stäubli для обслуживания станков являются результатом богатого опыта в загрузке и разгрузке механических станков. Мы разработали множество решений совместно с производителями и специалистами по системной интеграции для всех типов станков, включая одношпиндельные, двухшпиндельные и многошпиндельные токарные станки, агрегатные станки с делительным поворотным столом и линейные станочные линии, центры механообработки, резьбонарезные многоцелевые станки, шлифовальные станки, хонинговальные станки, расточные станки, режущие аппараты и станки чистового шлифования, а также для многих других.

ХарактеристикиПреимущества
Полностью закрытая конструкция класса IP65Способность работать в сложных условиях (масло, стружка и т.д.)
Компактный манипуляторКомпактное посадочное место
Занимает очень немного местаОператоры могут работать без помех
Шарнир запястья адаптирован для работы с механическими станкамиЗащита запястья от скопления стружки
Высокий уровень стабильности траекторииУлучшенное качество
Высокая скорость перемещенияУлучшенная производительность
Движение вперед для правильного позиционирования детали или движение назад для разгрузки пресса при помощи открепления шарнираВысокоэффективная загрузка деталей
Эксплуатационная гибкостьПодходит для небольших партий изделий (100 деталей или более)
Упрощенное программированиеУдобство использования

Прикладные задачи

Робот Stäubli RX60 для агрегатных станков с делительным поворотным столом

Робот интегрирован в станок для загрузки/разгрузки с возможностью дополнительного использования функции зрительного контроля. Результатом является экономичное производство малых, средних и больших партий изделий.

Робот Stäubli RX130 для агрегатных станков с делительным поворотным столом

Разгрузка/загрузка выполняется при помощи двойного захвата. Функции робота включают промежуточное опускание детали и захватную станцию с подачей и снятием детали с конвейерной ленты. Продолжительность цикла работы станка составляет всего 90 секунд.

Робот Stäubli RX130 для центров механообработки

Загрузка/разгрузка выполняется при помощи робота и тройного захвата. Четыре детали обрабатываются одновременно, используя накопитель для заготовок и обработанных деталей. Робот также управляет периферийными операциями благодаря двум станциям послеоперационного контроля и одной маркировочной станции. Продолжительность цикла работы станка составляет 15 минут для четырех деталей. Дополнительные функции механической обработки включают срочность производства и управление заказами, управление отбором образцов и связь с централизованной компьютерной системой завода.

Робот Stäubli RX90 для многошпиндельных токарных станков

Робот интегрирован в станок для выполнения операций загрузки/разгрузки.