Фармацевтические препараты и биотехнология

При производстве лекарств первостепенное значение имеет максимальная производительность. При манипуляциях с мешками, шприцами и флаконами для внутривенного введения и их упаковке, при асептическом распределении, установке или снятии изоляторов особенно ценятся роботы Stäubli, обеспечивающие сверхбыструю обработку.

Сферы применения

Робот для чистых помещений TX60, автоматическое наполнение и закрытие вложенных шприцов и других вложенных объектов.
Ручная загрузка групп однородных предметов во вращающийся стол.
TX60 cr, расширяющий возможности системы и привносящий гибкость во все процессы.
Защитное ограждение машины обеспечивает оптимальную безопасность для пользователя, предоставляя достаточный доступ к рабочим станциям.

Машина для наполнения и закрытия шприцов

Максимальная производительность этой инновационной системы для наполнения и закрытия шприцов составляет до 4000 единиц в час. Производитель использует машину из нержавеющей стали, встроенную в точный робот TX60 cr и имеющую конструкцию, которая совместима с ламинарным потоком.
Помимо повышения производительности по сравнению с ручной работой в перчаточном боксе, TX60 расширяет возможности системы и делает такие процессы, как манипуляция, наполнение и закрытие, более гибкими. Благодаря роботу в ячейку можно даже внедрить дополнительные задачи.

PDF (история успеха)

Стерильно чистые роботы Stäubli облегчают автоматизированные процессы в условиях асептического производства.
Барьерная система с ограниченным доступом (RABS), закрывающая линию наполнения флаконов.
RABS, соответствующая безопасности роботов по ANSI/RIA R15.06-1999, защищает оператора от роботизированной системы и продукт от загрязнения оператором.

Роботы в асептическом производстве лекарств

Производство лекарственных препаратов связано с некоторыми сложностями. Для соответствия наивысшим стандартам безопасности, промышленность основывается на так называемой системе усовершенствованной асептической обработки (AAP). Она представляет собой всеобъемлющий комплекс мер, направленный на устранение возможности загрязнений с использованием последних технологий в области автоматизации.
Создавая серию стерильно чистых роботов TX stericlean, компания Stäubli разработала первого в мире робота, который может постоянно работать в асептических производственных условиях. Это стало возможным благодаря его уникальному закрытому исполнению, использованию нержавеющей стали в деталях, подвергающихся нагрузке, и специфической обработке поверхности. Безопасность и надежность работы стерильно чистого робота соответствует жестким требованиям системы AAP и гарантирует всестороннюю защиту различных групп продуктов.

PDF (история успеха)Техническое описание

Робот TX200 транспортирует лоток с высокой скоростью и точностью.
TX200 и RX160: интеллектуальное сотрудничество позволяет обеспечивает непрерывность производства.
Роботы Stäubli используются для подачи сетчатых ящиков без проблем в течение многих лет.
Меньший, RX160, выполняет манипуляции с мешками для вливаний, а более крупный, TX200, меняет тяжелые лотки.

Автоматическая упаковка мешков для парентерального введения

Два робота Stäubli демонстрируют работу в чистом помещении на поточной конвейерной линии по наполнению и упаковке мешков для парентерального введения. Меньший, RX160, отвечает за манипуляции с мешками, а более крупный, TX200, меняет тяжелые лотки.
Для гарантии бесперебойности процесса робот-контроллер CS8C для TX200 управляет всеми процессами, начиная от подачи мешков до синхронизации всех манипуляций. Таким образом поддерживается непрерывная работа.

PDF (история успеха)

TX40 проверяет флаконы и ампулы на внешние и функциональные дефекты.
Роботизированный модуль проверки RIM от Seidenader.
TX40, выполняющий работу в соответствии со всеми задачами манипулирования.
Двойной зажим, обеспечивающий безопасный захват различных контейнеров с минимальными изменениями деталей.

Проверка фармацевтических препаратов

Разработка передовой технологии проверки открывает новую главу в области проверки фармацевтических продуктов. Компактный робот Stäubli и новейшая компоновка ячейки обеспечивают небывалую гибкость, облегчая автоматическую проверку небольших партий. Расположенный в центре модуля шестиосевой робот Stäubli выполняет все требуемые манипуляции.

PDF (история успеха)

Линия экспресс-производства и наполнения продуктов для внутривенного введения обеспечивает точность наполнения +/- 1 %. Затем мешок закрывается.
Полностью автоматизированный завод, работая в три смены, может произвести и наполнить в сутки намного более 100 000 мешков для вливаний.
Роботы TX60 для чистых помещений 5-го класса обеспечивают неограниченную гибкость и максимальную производительность при минимальных габаритах.
Основными критериями являются высокий уровень качества, гигиены, соответствие жестким стандартам, применяемым к чистым помещениям, и высокая точность.

Производство и наполнение мешков для вливаний

Требования к оборудованию, используемому при производстве мешков для вливания с их наполнением, далеко не просты: жесткие стандарты качества и гигиены, соответствие системы условиям чистого помещения, неограниченная гибкость, максимальная производительность и минимальные требования к пространству. На новейшем предприятии по производству и наполнению мешков для вливания робот Stäubli TX60 обеспечивает непрерывную производительность до 7200 единиц в час. Даже в стандартном варианте робот удовлетворяет требованиям классификации чистых помещений ISO 5 и поэтому безупречно подходит для использования на этапе наполнения.

PDF (история успеха)

Точные роботы Cellmate обеспечивают идентичность обработки каждой партии и получение надежных и воспроизводимых результатов.
Культура клеток в роллерных флаконах.
Манипулятор робота Stäubli точно имитирует ручные манипуляции, требуемые для культивирования клеток в роллерных флаконах и Т-колбах.
Инкубатор Cellmate
Инкубатор Cellmate, заполненный роллерными флаконами: общий вид
Роллерные флаконы на конвейере
T-колба в устройстве для удаления колпачков
Действия манипулятора робота для чистых помещений Stäubli TX60 с Т-колбой

Большие объемы, производство на одиночной поточной линии

Производственная линия Cellmate — сбалансированная система, в полностью автоматическом режиме выполняющая все процессы, необходимые для культивирования клеток в роллерных флаконах и Т-колбах. Она позволяет без изменения процесса перевести работу с культурами клеток на новую ступень — от лабораторных исследований к крупномасштабному производству. Последнее поколение Cellmate оснащено программным обеспечением, поддерживающим валидацию системы при ее использовании в процессах, требующих соответствия Разделу 21 CFR, части 11.
Высокоточный робот для чистых помещений Stäubli TX60 составляет ядро одиночной поточной линии для крупномасштабного производства, гарантируя высокую производительность изо дня в день, от партии к партии.

PDF (история успеха)Видео

Многофункциональная высокопроизводительная машина для наполнения и закрытия небольших партий двумя роботами для чистых помещений.
Стерильно чистая система TX60: использование двух роботов Stäubli обеспечивает широкий спектр вариантов применения.

Машина для наполнения и закрытия небольших партий

За счет использования стерильно-чистых роботов гибкая высокопроизводительная машина для наполнения и закрытия небольших партий (KCP) обладает широкой сферой применения. Она может обработать практически любой стандартный контейнер, не затрачивая много времени на перестройку. В рабочий процесс можно встроить совершенно различные этапы работы. В машину можно установить до четырех рабочих станций, обслуживающий персонал может легко заменить их позже при необходимости. Изображенная конфигурация оснащена приспособлением для наполнения флаконов, закупоривания их пробками и обжима колпачков. Флаконы вносятся в отдельную рабочую станцию роботами, которые могут транспортировать до четырех контейнеров за раз. Можно достичь производительности 1000 контейнеров в час при стопроцентном технологическом контроле.

Видео

Манипуляции с контейнерами и дозировка гранулированных продуктов манипулятором робота для чистых помещений Stäubli TX90L.
Робот Stäubli TX90L полностью соответствует требованиям, предъявляемым к манипуляторам для чистых помещений класса ISO 5.

Смешивание гранул в стерильном помещении

Центром этой автономной производственной ячейки является шарнирный робот Stäubli TX90L. Этот робот работает с обрабатывающими модулями, т. е. дозатором, прессом для штамповки и микроволновой печью. Робот выполняет манипуляции с контейнерами и смешиванием гранул. Удобный для клиента интерфейс «человек-машина» (HMI) позволяет оператору скорректировать различные параметры процесса в соответствии с новыми требованиями, так что на более поздних стадиях можно встроить другие продукты.
Высокая доступность и оптимизация процессов обеспечивают минимальное время цикла. При ошибке на любой стадии дефектный элемент автоматически удаляется роботом. Это гарантирует постоянное высокое качество конечного продукта, выходящего из производственной ячейки. Автоматизированное производство устраняет загрязнения.