Лабораторные исследования

Временной фактор играет в исследованиях важнейшую роль. Современные роботизированные процессы обеспечивают быстрое и надежное получение результатов при автоматизации процессов культивирования клеток, фиксации клеток для лабораторных методов измерения с высокой скоростью потока, таких как манипуляции с образцами и заполнение культуральных колб.

Сферы применения

TX40 идеален в использовании в разных сферах — от исследования соединения до высокопроизводительного скрининга (HTS).
TX40, выполняющий сложные задачи в области лабораторных исследований.

Системы для широкого спектра задач

Эксперты, специализирующиеся на автоматизации, разработали новые решения в области робототехники для применения в фармацевтической и биотехнологической промышленности, а также в научных исследованиях. Используя настольных автоматизированных и компактных роботов серии TX для чистых помещений, можно реализовать ориентированные на пользователя высокопроизводительные решения в ограниченном пространстве. Эти роботы являются выбором номер один для разнообразных вариантов применения — от разработки лекарств до генотипирования, от манипуляций с образцами до высокопроизводительного скрининга (HTS).

TX60, транспортирующий титрационные микропланшеты от одной станции к другой.
Пипетирующий робот TX60 — один из наиболее высокопроизводительных машин на рынке в настоящее время.
TX60, устанавливающий титрационный микропланшет после сканирования в точно определенное положение.
При скрининге ингибиторов важны специфические критерии, например точность и отслеживание траектории.
TX60, транспортирующий MTP к инкубационной камере с образцовой точностью.

Автоматизация в высокотехнологичной лаборатории

Все больше лабораторных работников переходят на путь полной автоматизации обработки постоянно возрастающего количества образцов. В данной конкретной лаборатории — одной из наиболее современных в мире — ежедневно осуществляется пипетирование тысяч образцов. Современные роботизированные системы облегчают анализ приблизительно 10 000 образцов за шестичасовую смену.
Шестиосевые роботы Stäubli отвечают за манипуляции различных станций системы с титрационными микропланшетами. Точность роботов и их способность к отслеживанию траектории являются важнейшими критериями в лабораторном анализе. Для безошибочного пипетирования необходимо точное позиционирование титрационных микропланшетов (MTP). Роботы могут работать быстро, но в то же время тщательно. Stäubli TX60 выполняет эти задачи с блестящим успехом.

Точные высокоскоростные роботы используются для исследования возможных средств лечения заболеваний, особенно для детей.

Исследование возможных средств лечения заболеваний

Точные высокоскоростные роботы вносят колоссальный вклад в лечение заболеваний, которое осуществляется в рамках исследовательских проектов. Роботы Stäubli используются для исследования возможных средств лечения различных заболеваний, особенно лекарственных средств для детей. Скорость и точность исследования потенциальных лекарственных средств очень важны, если вы (или тот, о ком вы заботитесь) больны и ожидаете появления лекарства. Ситуация, когда существует более 7000 заболеваний и только 500 известных лекарств, привела к необходимости объединения усилий инженерии и медицины, в результате чего было найдено решение — роботы. Еженедельно роботизированные системы выполняют миллионы экспериментов быстрее и точнее, чем это может делать человек. То, что робот делает за неделю, у человека займет 12 лет.

Видео

Лабораторная роботизированная линия Crystal® L1 разработана Aseptic Technologies для наполнения фармацевтических препаратов для инъекций.

Асептическое наполнение фармацевтических препаратов

Лабораторная роботизированная линия Crystal® L1 — полуавтоматическое оборудование, предназначенное для асептического наполнения партий для проверки стабильности, клинических партий и производства нишевых фармацевтических препаратов для инъекций в закрытых флаконах Crystal®. Это оборудование может наполнить до 600 флаконов в час. Оно использует стерильно чистого робота TX60 в закрытом исполнении.

Видео